• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Alesatore per tubi (per tubi in rame/alluminio)

Alesatore per tubi (per tubi in rame/alluminio)

[Features]
· Inner/outer chamfering can be performed just by rotating.
[Applications]
· For copper, steel, aluminum, brass and hardened PVC piping.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GFR-214

Codice componente
GFR-214
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Application Material Features

19.79 €

4 giorni For copper, steel, aluminum, brass and hardened PVC piping.Main Body: Plastic, Blade: Steel (SK5)Inner/outer chamfering can be performed just by rotating.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Pipe reamer Applicable Pipe Inner and Outer Diameter (millimeters) 4~38 Applicable Pipe Inner and Outer Diameter (inches) 3/16~1 1/2
Blade part 3 Blades for Copper and Aluminum Mass(g) 43 Trusco Code 125-6840

Si trova sulla pagina di Alesatore per tubi (per tubi in rame/alluminio), il codice articolo è il seguente: GFR-214.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GFR-214.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico