Alesatore per tubi (per tubi in rame / acciaio inossidabile)

Alesatore per tubi (per tubi in rame / acciaio inossidabile)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Inner/outer chamfering can be performed just by rotating.
· 40 blades made of special tool steel enable chamfering.
[Applications]
· For stainless steel, copper, iron, aluminum, brass and hard PVC tubes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TSR-1
TSR-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicable Pipe Inner and Outer Diameter (millimeters) Applicable Pipe Inner and Outer Diameter (inches) Mass
(g)
Trusco Code

122.93 €

1 6 giorni 12~541/2~2 1/8450326-5625

81.24 €

41.43 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8~355/16~13/8200326-5633

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Alesatore per tubi Blade part 40 Blades for Copper and Stainless Steel Material Main Body: Aluminum Alloy, Blade: Nickel Chrome Molybdenum Steel

Supporto tecnico