[Features]
· This item is used for boring holes in thin steel (iron) panel and chamfering pipe, etc.
[Applications]
· For chamfering copper pipes and PVC pipes.
· Copper pipes and thin steel sheet (0.8 mm or less), plastic and PVC.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
TCR-2 |
TCR-3 |
TCR-4 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Applicable Pipe Inner and Outer Diameter (millimeters) | Applicable Pipe Inner and Outer Diameter (inches) | Overall Length (mm) | Blade Length (mm) | Mass (g) | Trusco Code | Application | Material | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.20 € | 5 giorni | 3 to 16 | 1/8~5/8 | 125 | 85 | 90 | 231-8601 | For chamfering copper pipes and PVC pipes. Copper pipes and thin steel sheet (0.8 mm or less), plastic and PVC. | Blade: Medium carbon steel | This item is used for boring holes in thin steel (iron) panel and chamfering pipe, etc. | ||
20.19 € | 5 giorni | 4~22 | 1/8~7/8 | 125 | 88 | 160 | 231-8610 | For chamfering copper pipes and PVC pipes. Copper pipes and thin steel sheet (0.8 mm or less), plastic and PVC. | Blade: Medium carbon steel | This item is used for boring holes in thin steel (iron) panel and chamfering pipe, etc. | ||
33.01 € | 5 giorni | 4~32 | 1/8~1 1/4 | 150 | 105 | 330 | 231-8628 | For chamfering copper pipes and PVC pipes. Copper pipes and thin steel sheet (0.8 mm or less), plastic and PVC. | Blade: Medium carbon steel | This item is used for boring holes in thin steel (iron) panel and chamfering pipe, etc. |
Loading...
Product Type | Alesatore per tubi |
---|
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.