Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 2:00 24/1/2021 alle ore 0:00 (CET) 25/1/2021 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Alesatore per anelli in barre

Alesatore per anelli in barre
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· The product can be used on electric drills and tap handles.
[Applications]
· Internal chamfering of polyvinyl chloride pipe steel tubes, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TBR-0
TBR-1
TBR-1-1/2
TBR-2
TBR-3
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Applicable Pipe Inner and Outer Diameter (millimeters) Applicable Pipe Inner and Outer Diameter (inches) Overall Length
(mm)
Blade Length
(mm)
shank diameter
(mm)
Mass
(g)
Trusco Code Application Material Features

29.46 €

Disponibile 5 giorni 6~271/8~3/473391070231-8636Internal chamfering of polyvinyl chloride pipe steel tubes, etc.Blade: Carbon steelThe product can be used on electric drills and tap handles.

42.23 €

5 giorni 7~351/8~11084810140231-8644Internal chamfering of polyvinyl chloride pipe steel tubes, etc.Blade: Carbon steelThe product can be used on electric drills and tap handles.

57.77 €

5 giorni 7~441/8~1 1/21305812.7260231-8652Internal chamfering of polyvinyl chloride pipe steel tubes, etc.Blade: Carbon steelThe product can be used on electric drills and tap handles.

94.29 €

5 giorni 8~531/8~21407712.7400231-8661Internal chamfering of polyvinyl chloride pipe steel tubes, etc.Blade: Carbon steelThe product can be used on electric drills and tap handles.

247.38 €

5 giorni 21~803/4~3150100181680231-8679Internal chamfering of polyvinyl chloride pipe steel tubes, etc.Blade: Carbon steelThe product can be used on electric drills and tap handles.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Alesatore per tubi

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico