Alesatore potente con manico morbido

Alesatore potente con manico morbido
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· As it is easy to grip, it can be rotated with a small force.
[Applications]
· For modification and enlargement of holes and deburring of steel/copper/PVC pipes.
· Copper pipes and thin steel sheet (0.8 mm or less).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TCP-2

Codice componente
TCP-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

28.65 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Alesatore per tubi Applicable Pipe Inner and Outer Diameter (millimeters) 3 to 16 Applicable Pipe Inner and Outer Diameter (inches) 1/8~5/8
Overall Length(mm) 210 Blade Length(mm) 85 Mass(g) 110
Trusco Code 258-7441 Application For correction and enlargement of holes, deburring of steel/copper/PVC pipes. For copper pipes and thin steel plates (0.8 mm or less). Material Blade: Medium carbon steel
Features As it is easy to grip, it can be rotated with a small force.

Si trova sulla pagina di Alesatore potente con manico morbido, il codice articolo è il seguente: TCP-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TCP-2.

Supporto tecnico