Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GFM-416 |
GFS-M |
GFS-W |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Scale Type | Details Type | Product applicable pipe outer diameter | Trusco Code | Application | Set Content | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.24 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Per tipo in millimetri | 45° mm size flare | 4、6、8、10、12、14、16 | 125-6441 | For flaring soft copper and aluminum pipes. | - | 1000g | |
162.84 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Per tipo in millimetri | 45° mm size flare & cutter set | 4、6、8、10、12、14、16 | 125-6122 | For flaring and cutting soft copper and aluminum pipes. | Flaring Tool Tube Cutter (GFC-111) Plastic Case | 1,600 g/set | |
118.47 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Per tipo in pollici | 45° inch size flare & cutter set | 3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、5/8 | 125-6114 | For flaring and cutting soft copper and aluminum pipes. | Flaring Tool Tube Cutter (GFC-111) Plastic Case | 1,600 g/set |
Loading...
Product Type | Utensile per svasatura | Features | Flaring bar and clamp are removable, convenient for stowing. |
---|
Configura
Proprietà di base
Scale Type
Details Type
Product applicable pipe outer diameter
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali