Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AC-0030
Main Body, Related Products | Corpo principale | Overall Length(mm) | 315 | Cutting Capacity (HRB 80 Soft Wire)(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 650 | Compatible Replacement Blades | ACE0030 | Cutting Capacity (HRC 40 Hard Wire)(mm) | - |
Trusco Code | 117-5939 | Features | The blade tip is angular and can completely cut the iron wires projecting from floors, walls etc. |
Si trova sulla pagina di Taglierino angolato, il codice articolo è il seguente: AC-0030.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AC-0030.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali