Tagliabulloni

Tagliabulloni

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Tagliabulloni
  • Tagliabulloni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BC-0730
BC-0735
BC-0745
BC-0760
BC-0775
BC-0790
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Cutting Capacity (HRB 80 Soft Wire)
(mm)
Cutting Capacity (HRC 20 Hard Wire)
(mm)
Mass
(g)
Nominal Trusco Code

67.90 €

1 Disponibile 6 giorni 31555650300170-1223

78.79 €

1 Disponibile 6 giorni 37066950350170-1231

99.42 €

1 Disponibile 6 giorni 465881450450170-1240

142.05 €

1 Disponibile 6 giorni 6251092500600170-1258

136.82 €

1 Disponibile 6 giorni 77513113850750170-1266

199.58 €

1 Disponibile 6 giorni 92516135900900170-1274

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Main Body, Related Products Corpo principale Features The blade is made by unique heat treatment of special steel, has excellent sharpness and durability and opening of blade tip can be easily adjusted. Product Supplement 300 mm is a malleable cast iron handle, 350 mm or more is a steel pipe handle.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico