Tagliabulloni / Trusco Nakayama

Tagliabulloni / Trusco Nakayama
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Light and durable steel pipe handle is adopted.
· Easy-to-grip shape improves the work efficiency.
· Easy to attach a replacement blade to the handle and adjust the cutting edge.
· The blade is forged and quenched, making it excellent in durability and sharpness.
[Applications]
· For cutting wire (rebar, bar, bolts, rivets, soft chains, etc).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TWD-300
TWD-350
TWD-450
TWD-600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Cutting Capacity (HRB 80 Soft Wire)
(mm)
Cutting Capacity (HRC 20 Hard Wire)
(mm)
Mass
(g)
Trusco Code

50.90 €

1 Disponibile 6 giorni 32054700298-6094

63.21 €

1 Disponibile 6 giorni 375651000298-6108

77.64 €

1 Disponibile 6 giorni 475861500298-6116

110.04 €

1 Disponibile 7 giorni 6251082700298-6124

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Main Body, Related Products Corpo principale Features Light and durable steel pipe handle is adopted.

Supporto tecnico