• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Lama per sega circolare (per acciaio e acciaio inox) FM

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FM-100
FM-110
FM-125
FM-160
FM-180
FM-205
FM-305
FM-355
FM-405KCM
FM-405KM
FM-405TA
FM-415
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Reference cutting thickness (Iron)
(mm)
Reference cutting thickness (stainless steel)
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
The Number of Teeth
(P)
Main Body Thickness
(mm)
Blade symbol Hole Diameter
(mm)
Maximum Rotation Speed
(min⁻¹)
Trusco Code Mass
(g)
Material (base metal)

83.33 €

1 6 giorni 421001.6221.2CB-n2013000215-0557100Tool Steel

81.09 €

1 6 giorni 421101.6241.2CB-n2013000215-0565120Tool Steel

97.91 €

1 6 giorni 421251.6281.2CB-n209600215-0573150Tool Steel

80.88 €

1 6 giorni 631601.8341.4CB-n206000215-0581280Tool Steel

123.17 €

1 6 giorni 631801.8381.4CB-n205500215-0590310Tool Steel

113.06 €

1 6 giorni 832051.8421.4CB-n25.44500---

185.98 €

1 6 giorni 1063052.256-CBnM25.41700215-06031370Tool Steel

326.23 €

1 6 giorni 1063552.466-CBnM25.41500215-06111960Tool Steel

385.38 €

1 6 giorni 1464052.6802.2CBnM451100---

356.87 €

1 6 giorni 1464052.6802.2D401100---

350.05 €

1 6 giorni 1464052.6802.2CBnM31.751100---

296.06 €

1 6 giorni 1464152.6802.2CBnM25.41100---

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material Ferro + Acciaio inox Chip Cermet

Supporto tecnico