Lama per sega circolare (solo per alluminio)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GA-100E
GA-110E
GA-160E
GA-180E
GA-190E
GA-210-80
GA-216-80
GA-216-100
GA-255-80
GA-255-100
GA-255-120
GA-260-80
GA-305-100
GA-305-120
GA-355-100
GA-355-120
GA-380-100
GA-380-120
GA-405-120
GA-455-120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Reference cutting thickness
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
The Number of Teeth
(P)
Main Body Thickness
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Maximum Rotation Speed
(min⁻¹)
Trusco Code Mass
(g)
Material (base metal)

75.66 €

1 Disponibile 6 giorni 31001.6361.22013000279-120090Tool Steel

82.87 €

1 Disponibile 6 giorni 31101.6361.22013000279-1218100Tool Steel

84.71 €

1 Disponibile 6 giorni 31602501.6206000279-1226220Tool Steel

89.64 €

1 Disponibile 6 giorni 31802541.6205500279-1234250Tool Steel

99.21 €

1 Disponibile 6 giorni 31902601.6205500---

136.82 €

1 Disponibile 6 giorni -2102.2801.725.45000---

133.78 €

1 Disponibile 6 giorni 52162.2801.725.45000279-1242450Tool Steel

127.85 €

89.50 €

1 Stesso giorno

Stock

52162.21001.725.45000279-1251550Tool Steel

131.55 €

1 Disponibile 6 giorni -2552.4801.925.44000---

157.77 €

1 Disponibile 6 giorni -2552.41001.925.44000---

208.77 €

1 6 giorni -2552.41201.925.44000---

161.29 €

1 Disponibile 6 giorni -2602.4801.925.44000---

184.53 €

1 Disponibile 6 giorni 53052.81002.225.44000279-12691600Tool Steel

204.13 €

1 Disponibile 6 giorni -3052.81202.225.44000---

239.55 €

1 6 giorni -3552.81002.225.43500---

236.83 €

1 Disponibile 6 giorni -3552.81202.225.43500---

236.29 €

1 6 giorni -3802.81002.225.43500---

304.14 €

1 6 giorni -3802.81202.225.43500---

294.62 €

1 Disponibile 6 giorni 540531202.425.43500279-12772900Tool Steel

355.99 €

1 6 giorni -45531202.425.43500---

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material Alluminio Chip Carburo Blade symbol BC

Supporto tecnico