Lama per sega circolare (per rivestimenti in metallo)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MK-80H
MK-100H
MK-125H
MK-160H
MK-180H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
The Number of Teeth
(P)
Maximum Rotation Speed
(min⁻¹)
Trusco Code Mass
(g)

59.52 €

1 6 giorni 8013015000288-041540

64.27 €

1 6 giorni 10013613000288-042360

66.04 €

1 6 giorni 1251.2469600288-0440110

80.66 €

1 9 giorni 1601.4566000288-0458210

81.12 €

1 6 giorni 1801.4605500288-0466250

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material Materiale da costruzione Chip Carburo Reference cutting thickness (Iron)(mm) 1.2
Hole Diameter(mm) 20 Material (base metal) Tool Steel Application For cutting Galvalume steel sheets, metal sidings, galvanized iron sheets, tin sheets, and wavy or colored corrugated sheets.

Supporto tecnico