Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
IS-100 |
IS-125 |
IS-147 |
IS-190 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Chip | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Number of flutes (P) | Max. Rotational Speed (rpm) | Trusco Code | Mass (g) | Material (base metal) | Application | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.06 € | 1 | 7 giorni | - | 100 | 1 | 40 | - | - | - | - | - | ||
33.06 € | 1 | 7 giorni | - | 125 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | ||
47.22 € | 1 | 6 giorni | Carburo di tungsteno | 147 | 1.2 | 54 | 6000 | 392-9400 | 202 | Tool Steel | Can be used for melamine flame retardant boards and enameled boards in kitchen panels. Breaks through nails and general wood materials. Ideal for interior work on gypsum boards, particle boards, aluminum sheets, thin iron sheets, etc. | ||
45.83 € | 1 | 9 giorni | - | 190 | 1.2 | 60 | - | - | - | - | - |
Loading...
Hole Diameter(mm) | 20 |
---|
Configura
Proprietà di base
Chip
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Number of flutes(P)
Max. Rotational Speed(rpm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali