Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KJ-M
Trusco Code | 392-9442 | Mass(g) | 180 | 90 Degree Direction(mm) | 210 |
---|---|---|---|---|---|
45 Degree Direction(mm) | 290 | Material | Acrylic Material | Specifications | Dedicated ruler for use when cutting with a chip saw. |
Application | Circular Saw Ruler. |
Si trova sulla pagina di Dima triangolare di precisione per sega circolare, il codice articolo è il seguente: KJ-M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KJ-M.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali