Nastro abrasivo senza fine WK

Nastro abrasivo senza fine WK
  • Sconto volumi elevati
Seamless thick double-woven cotton based abrasive belt (without seams). It ensures smooth polishing, with no seams, therefore no stepped effect.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1151-WKAH-10000915
1151-WKAK-10000915
1151-WKAL-10000915
1151-WKAM-10000915
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)

25.32 €

10 Disponibile 8 giorni 40

23.53 €

10 Disponibile 8 giorni 80

22.11 €

10 Disponibile 7 giorni 100

23.12 €

10 8 giorni 120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool Used Dispositivo da banco (Resinatura, ecc.) Width(mm) 100 Length(mm) 915
Base Materials Tela Abrasive material Alundum (Allumina) (AA o A) With/without joints N/A
Product Number (Type) WK Base Material Details Seamless Hollow Weave Fabric Adhesive G/G (glue bonding)
Quantity/Pack(Piece) 10 Features Seamless thick double-woven cotton based abrasive belt (without joins at end) ensures smooth abrasive work, without uneven part on belt.

Supporto tecnico