Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1153-YKAK-10000915 |
1153-YKAL-10000915 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | |
---|---|---|---|---|---|
26.47 € | 10 | 33 giorni | 80 | ||
25.61 € | 10 | 12 giorni | 100 |
Loading...
Tool Used | Dispositivo da banco (Resinatura, ecc.) | Width(mm) | 100 | Length(mm) | 915 |
---|---|---|---|---|---|
Base Materials | Tela | Abrasive material | Alundum (Allumina) (AA o A) | With/without joints | N/A |
Product Number (Type) | YK | Base Material Details | Seamless Hollow Weave Fabric | Adhesive | R/R (Resin Glue) |
Quantity/Pack(Piece) | 10 | Features | Seamless thick double-woven cotton based abrasive belt (without joins at end) ensures smooth abrasive work, without uneven part on belt. |
Configura
Proprietà di base
Particle Size(#)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali