Foglio in panno per lucidatura NAH

Foglio in panno per lucidatura NAH
  • Sconto volumi elevati
Standard polishing cloth sheet product. Exhibits exceptional abrasive power and durability.

[Features]
· Koyo polishing cloth contains unique "No. 0" grains produced by the manufacturer, making it very popular among customers seeking beautiful, glossy surfaces.
· #0 is an equivalent product to #800

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1133-NAHH-02300280
1133-NAHJ-02300280
1133-NAHK-02300280
1133-NAHL-02300280
1133-NAHM-02300280
1133-NAHN-02300280
1133-NAHO-02300280
1133-NAHQ-02300280
1133-NAHS-02300280
1133-NAHU-02300280
1133-NAHW-02300280
1133-NAHZ-02300280
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)

2.83 €

50 Disponibile 7 giorni 40

2.96 €

50 Disponibile 7 giorni 60

2.74 €

50 Disponibile 5 giorni 80

2.55 €

50 Disponibile 7 giorni 100

2.52 €

50 Disponibile 5 giorni 120

2.51 €

50 Disponibile 8 giorni 150

2.57 €

50 Disponibile 5 giorni 180

2.54 €

50 Disponibile 5 giorni 240

2.51 €

50 Disponibile 9 giorni 320

2.47 €

50 Disponibile 5 giorni 400

2.60 €

50 Disponibile 5 giorni 600

2.44 €

50 Disponibile 5 giorni 0 ~ 800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Sheet Type Panno abrasivo Usage Lucidatura a mano Abrasive material Alundum (Allumina)
Width(mm) 230 Length(mm) 280 Details Type NAH
Packaging Quantity(Sheets) 50 Adhesive G/G (glue bonding) for dry process Base Materials Plain-woven cotton fabric
Features 1 Koyo abrasive cloth contains unique "size 0" grains produced by the manufacturer, making it very popular among customers seeking beautiful and glossy cotton. Features 2 0 type is equivalent to 800 type.

Supporto tecnico