Mola da taglio in acciaio inox serie NC-S per tubi stretti【50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SUS-CUT-150-0.5-25.4

Codice componente
SUS-CUT-150-0.5-25.4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

288.75 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material Acciaio inox Abrasive material GC Hardness N
Outer Diameter(mm) 150 Blade thickness(mm) 0.5 Internal Diameter(mm) 25.4
Variety SUS-CUT Degree of Coupling N Max. Rotational Speed(rpm) 3400
Pcs. per Pkg.(Sheets) 50 Application Stainless Steel Thin Tube Compatible Material Example SUS small tubes, precious metals such as gold, silver, etc.

Si trova sulla pagina di Mola da taglio in acciaio inox serie NC-S per tubi stretti, il codice articolo è il seguente: SUS-CUT-150-0.5-25.4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SUS-CUT-150-0.5-25.4.

Supporto tecnico