Fresa lega di carburo

Fresa lega di carburo

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Achieves smooth work without snagging due to unique blade design.
· In addition to the smooth cutting feel, the blade keeps well, and has excellent durability.
[Applications]
· Ideal for difficult-to-machine materials such as stainless steel, nickel alloy, titanium alloy, Inconel, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24611
24612
24622
24623
24631
24632
24646
24651
24652
24653
24654
24661
24663
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profilo Materiale rondella Diametro della lama
(mm)
Lunghezza lama
(mm)
Lunghezza albero
(mm)
Codice Trusco Massa
(g)

25.91 €

5 Disponibile 6 giorni A sferaInteramente in carburo32.835.2297-42585.1

40.16 €

1 Disponibile 6 giorni A sferaCon brasatura6.3533297-42667.5

25.91 €

1 Disponibile 6 giorni A cilindro con punta rotondaInteramente in carburo31424.0297-42745.1

40.15 €

1 Disponibile 6 giorni A cilindro con punta rotondaCon brasatura6.312.731.3297-42827.5

21.45 €

10.30 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

A cilindroInteramente in carburo31424.0297-42915.1

40.16 €

1 Disponibile 6 giorni A cilindroCon brasatura6.312.732.3297-43047.5

40.15 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo ovaleCon brasatura6.312.732.3297-43127.5

25.91 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo di punta rotondo a conoInteramente in carburo2.96.331.7297-43215.1

25.91 €

1 Disponibile 6 giorni A cono inversoInteramente in carburo3830.0297-43395.1

25.91 €

1 Disponibile 10 giorni A cono inversoInteramente in carburo312.725.3297-43475.1

40.16 €

1 10 giorni Tipo di punta rotondo a conoCon brasatura6.312.732.3297-43557.5

25.91 €

1 Disponibile 6 giorni A cono inversoInteramente in carburo31127.0297-43635.1

40.16 €

1 Disponibile 9 giorni A cono inversoCon brasatura6.312.735.3297-43717.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Set barra in carburo Profilo punta lama Taglio trasversale Max. velocità di rotazione(rpm) 60000
Diametro albero(mm) 3 Caratteristiche Achieves smooth work without snagging due to unique blade design. In addition to the smooth cutting feel, the blade keeps well, and has excellent durability.

Supporto tecnico