Stainless Steel Dissimilar Material Welding Rod【11-46 Pezzi per confezione】

Stainless Steel Dissimilar Material Welding Rod
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· It provides excellent slag releasability and arc stability, producing less spattering and excellent bead appearance.
· It also prevents bar scorching, a weakness of welding bars for stainless steel.
[Applications]
· For welding Cr-22% / Ni-12% stainless steel (SUS309S, etc.) and for dissimilar material welding between stainless steel and carbon steel or low alloy steel.
· For primary build-up welding of cladding material for SUS304 clad steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TSS309-205
TSS309-265
TSS309-325
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Core wire diameter
(mm)
Pole length
(mm)
Current range, lower
(A)
Current range, vertical position, elevating, upper Compatible Plate Thickness
(mm)
Pcs./Box.
(Approximate/pc.)
Trusco Code

45.72 €

46 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 225045–6540–603–546272-3433

43.01 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 2.630050~8550–704 to 720272-3441

42.08 €

11 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 3.235070~12065~1055–811272-3450

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Barra per saldatura Pole end color Black Specifications JIS, Z3221ES309-16 Standard Product
Application For welding 22%Cr-12%Ni stainless steel (SUS 309 S, etc.) and for dissimilar material welding between stainless steel and carbon steel or low alloy steel. Also for underlay welding of SUS 304 clad steel and partner material. Mass(g) 500

Supporto tecnico