Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TSC1-264 |
TSC1-324 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Core wire diameter (mm) | Pole length (mm) | Current range, lower (A) | Compatible Plate Thickness (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.55 € | 4 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 2.6 | 300 | 50~80 | 4 to 7 | 256-2031 | 72 | |
58.62 € | 4 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 3.2 | 350 | 70~110 | 5–8 | 256-2049 | 128 |
Loading...
Product Type | Barra per saldatura | Current range, vertical position, elevating, upper | - | Pcs./Box.(Approximate/pc.) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Pole end color | Mauve | Specifications | JIS Z3252 DFCNi Applicable | Application | For repair welding of general cast iron (In general, the orientation of welding is downward in the repair welding of castings.) |
Configura
Proprietà di base
Core wire diameter(mm)
Pole length(mm)
Current range, lower(A)
Compatible Plate Thickness(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali