Mola da taglio ultra piccola

Mola da taglio ultra piccola

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • 1000C26111
  • 1000C22111
  • 1000C26211
  • 2.5 Series
  • 1.5 Series

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1000C22111
1000C24111
1000C24211
1000C24311
1000C24411
1000C26111
1000C26211
1000C26311
1000C26411
1000C26511
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
Hardness Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Internal Diameter
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Accessory Mass
(g)

4.51 €

10 Disponibile 8 giorni 30P1052.31514500-44

10.52 €

10 Disponibile 6 giorni 30P1252.52212200Accessory Ring for 20 mm Holes Included75

13.23 €

10 Disponibile 6 giorni 30P1502.52210100Accessory Ring for 20 mm Holes Included107

17.04 €

10 Disponibile 6 giorni 30P1802.5228400Accessory Ring for 20 mm Holes Included155

21.24 €

10 Disponibile 6 giorni 30P2052.5227400Accessory Ring for 20 mm Holes Included200

4.70 €

10 Disponibile 6 giorni 46S10511514500-21

3.73 €

10 Disponibile 5 giorni 46S1051.51514500-32

6.32 €

10 Disponibile 10 giorni 46S1251.42212200Accessory Ring for 20 mm Holes Included42

10.47 €

10 Disponibile 6 giorni 46S1501.52210100Accessory Ring for 20 mm Holes Included64

13.79 €

10 Disponibile 6 giorni 46S1801.7228400Accessory Ring for 20 mm Holes Included105

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo piatto work material Acciaio generico / Acciaio inox Abrasive material A
Maximum operating rotation speed(m/s) 80 Packaging Quantity(sheet) 10 Binding Agent B
Tool Used Disc grinder Application For cutting building interior material, stainless steel, general steel material, thin plates or small diameter pipes Features 1 6 blade thicknesses provide excellent service life and sharpness
Features 2 Items with a thickness of 1.0/1.5 mm are equivalent to "safety cut one" items. Features 3 With double-sided reinforcement

Supporto tecnico