Mola da taglio ultra grande

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1000C23011
1000C23021
1000C23051
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Maximum operating rotation speed
(m/s)
Mass
(g)

19.23 €

10 Disponibile 8 giorni 3052.5501080460

26.33 €

10 Disponibile 8 giorni 3553430080680

40.43 €

10 Disponibile 6 giorni 4053339072890

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo piatto work material Acciaio generico / Acciaio inox Abrasive material A
Particle Size(#) 30 Hardness P Internal Diameter(mm) 25.4
Packaging Quantity(sheet) 10 Binding Agent B Tool Used Grindstone cutting machine
Application For cutting building interior material, stainless steel, general steel material (pipes, angles, channels, steel beams, etc.) Features 1 Top-grade cutting grindstone, which provides secured safety with double-sided reinforcement Features 2 Boasts excellent durability and cutting performance due to use of special abrasive grain, contributing to work cost reduction.

Supporto tecnico