• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Garage Mirror GM (Square/Round)

Garage Mirror GM (Square/Round)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • GM-220
  • GM-224

Garage security check / security mirror.
[Features]
· The angle can be easily and freely adjusted.
· Components required for mounting are included.
· No need for drilling, since it can be easily installed with a super strong magnet.
· Comes with screws and anchors for easy fixing.
· Main body material: Polypropylene. Mirror material: Glass.
[Applications]
· For garage entry/exit, corners with poor visibility, safety management in warehouses, and prevention of collisions.
· For both indoor use and outdoor use.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GM-160

Codice componente
GM-160
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

22.57 €

3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Mirror Material Glass Type Mounting Type Mirror Shape Round
Number Of Mirrors 1 pc. Application For both indoor use and outdoor use Caution plate NA
Details Type Footprint Size(mm) φ160 Size h(mm) 281
Size W(mm) 196 Size d(mm) 57 Note Ratio of the curved surface 600R

Si trova sulla pagina di Garage Mirror GM (Square/Round), il codice articolo è il seguente: GM-160.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GM-160.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico