• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Crime Prevention Garage Mirror

Crime Prevention Garage Mirror

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • SMG-10
  • GM-121

[Features]
· Allows flexible angle adjustment.
[Applications]
· For garage entry/exit, corners with poor visibility, safety management in warehouses, and prevention of collisions.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GM-120
GM-121
GM-122B
GM-123B
GM-300
GM-301
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Type Application Details Type Mirror surface size Overall Length
(mm)
Collar

25.76 €

4 giorni Mounting TypeFor both indoor use and outdoor useClip Type120R240Ivory

25.76 €

4 giorni -For both indoor use and outdoor useClip Type120R240Black

25.91 €

4 giorni Stand TypeFor both indoor use and outdoor useFootprint120R170Ivory

25.91 €

4 giorni Stand TypeFor both indoor use and outdoor useFootprint120R170Black

25.78 €

4 giorni Mounting TypeIndoor dedicatedClip Type300R240Ivory

25.78 €

4 giorni Mounting TypeIndoor dedicatedClip Type300R240Black

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Mirror Material Glass Mirror Shape Round Number Of Mirrors 1 pc.
Caution plate NA Size(mm) φ148 Size h(mm) 380
Size W(mm) 190

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico