• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Garage Mirror GMH (Elliptical)

Garage Mirror GMH (Elliptical)

[Features]
· Allows flexible angle adjustment.
[Applications]
· For garage entry/exit, corners with poor visibility, safety management in warehouses, and prevention of collisions.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GMH-335

Codice componente
GMH-335
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

112.67 €

4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Mirror Material Glass Type Mounting Type Mirror Shape Round
Number Of Mirrors 1 pc. Application For both indoor use and outdoor use Caution plate NA
Size(mm) 330X550 Note Ratio of the curved surface 1000R

Si trova sulla pagina di Garage Mirror GMH (Elliptical), il codice articolo è il seguente: GMH-335.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GMH-335.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico