• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Round Acrylic Dome Mirror (Exclusively for Indoor Use, Mounting Type)

Round Acrylic Dome Mirror (Exclusively for Indoor Use, Mounting Type)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

D100

Codice componente
D100
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Specifications Accessory Amount Of Content

721.94 €

17 giorni 5000Screw, Chain Stop4 x 45 Truss tapping screw x 3 pc1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Mirror Material Acrylic Type Mounting Type Mirror Shape Round
Number Of Mirrors 1 pc. Application Indoor dedicated Caution plate NA
Width(mm) 1043 Height(mm) 425 Image size (curved surface radius) 512
Trusco Code 395-3785 Amount Of Content 1 unit

Si trova sulla pagina di Round Acrylic Dome Mirror (Exclusively for Indoor Use, Mounting Type), il codice articolo è il seguente: D100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D100.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico