• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Convex Mirror LamiDome (for Indoor)

Convex Mirror LamiDome (for Indoor)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LT5
LT7-C
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width
(mm)
Height
(mm)
Image size (curved surface radius) Trusco Code Notes Mass
(g)
Specifications Accessory Amount Of Content

178.22 €

4 giorni 495225256395-3912Cannot be used in places where oil mist is generated.840Lapped Flat Seam4 x 45 Truss tapping screw x 2 pc, aluminum channel1 unit

350.59 €

4 giorni 690311359395-3921Cannot be used in places where oil mist is generated.1600Lapped Flat Seam4 x 45 Truss tapping screw x 2 pc, aluminum channel1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Mirror Material Acrylic Type Mounting Type Mirror Shape Round
Number Of Mirrors 1 pc. Application Indoor dedicated Caution plate NA
Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico