• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Half-Dome Mirror HD100

Half-Dome Mirror HD100

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HD100

Codice componente
HD100
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Material (Frame) Mass
(g)
Specifications Accessory Amount Of Content

498.84 €

16 giorni Foamed vinyl-chloride2900Lapped Flat Seam4 x 25 tapping screw x 2 pc1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Mirror Material Acrylic Type Mounting Type Mirror Shape Round
Number Of Mirrors 1 pc. Application Indoor dedicated Caution plate NA
Width(mm) 1040 Height(mm) 540 Image size (curved surface radius) 634
Trusco Code 395-3866 Amount Of Content 1 unit

Si trova sulla pagina di Half-Dome Mirror HD100, il codice articolo è il seguente: HD100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HD100.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico