• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Exit Mirror for Fork (Column Wall Type)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B55K

Codice componente
B55K
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Notes Material (Frame) Mass
(g)
Specifications Accessory Amount Of Content

278.44 €

4 giorni Install on the wall.Polyvinyl chloride (gray)1350Column/Wall Mounting Type, Screw Fastening4 x 30 Truss tapping screw x 3, nylon plug x 31 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Mirror Material Acrylic Type Mounting Type Mirror Shape Round
Number Of Mirrors 1 pc. Application For both indoor use and outdoor use Caution plate NA
Width(mm) 330 Height(mm) 550 Image size (curved surface radius) 860
Trusco Code 395-3777 Amount Of Content 1 unit

Si trova sulla pagina di Exit Mirror for Fork (Column Wall Type), il codice articolo è il seguente: B55K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B55K.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico