• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Super Oval (Clip Type)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SF35C

Codice componente
SF35C
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Notes Mass
(g)
Specifications Amount Of Content

142.92 €

4 giorni Cannot be used in places where oil mist is generated.540Clippable Dimensions: Plate (15 to 43 mm), Pipe (24 to 43 mm)1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Mirror Material Acrylic Type Mounting Type Mirror Shape Round
Number Of Mirrors 1 pc. Application Indoor dedicated Caution plate NA
Width(mm) 350 Height(mm) 230 Image size (curved surface radius) 860
Trusco Code 360-5001 Amount Of Content 1 unit

Si trova sulla pagina di Super Oval (Clip Type), il codice articolo è il seguente: SF35C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SF35C.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico