• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Safety Mirror (Indoor Only / Mounting Type)

Safety Mirror (Indoor Only / Mounting Type)

Safety full-length mirror which is unbreakable even if hit with a hammer.
[Features]
· 300 times greater strength than glass, making it hard to break.
· Strong against scratches (hard coat processing).
· It can be installed anywhere in the factory such as the entrance to air showers or locker rooms.
· Mirror material: Polycarbonate.
[Applications]
· Ideal for preventing foreign matter contamination in food factories.
· Ideal for sanitation check at entry.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TM-2030

Codice componente
TM-2030
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Notes Specifications Accessory Mass
(g)
Amount Of Content

131.69 €

6 giorni Cannot be used in places where oil mist is generated.Lapped Flat SeamA hook with strong double-sided tape on the back surface. screw (4×30 mm)×2, screw (4×25 mm)×2, and chain (190 mm) are included.2301 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Mirror Material Polycarbonate Type Mounting Type Mirror Shape Square shape
Number Of Mirrors 1 pc. Application Indoor dedicated Caution plate NA
Width(mm) 200 Height(mm) 300 Trusco Code 276-8585
Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Safety Mirror (Indoor Only / Mounting Type), il codice articolo è il seguente: TM-2030.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TM-2030.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico