Sacchetto industriale in plastica, spessore 0.05mm【50-200 Pezzi per confezione】

Sacchetto industriale in plastica, spessore 0.05mm
  • Sconto volumi elevati
Transparent type industrial use plastic bag that allows the contents to be easily seen.
[Features]
· Has thickness of 0.05 mm for good tear resistance and strength.
· Can be used for a wide range of applications from small items management to garbage bags.
· Dioxins and chlorine gas are not generated even when incinerated.
· A package that makes it easy to take pieces out one by one.
[Applications]
· Storage and management of components, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-0812
A-1015
A-1320
A-1723
A-2030
A-2334
A-3040
A-4055
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Vertical
(mm)
Horizontal
(mm)
JAN Code Trusco Code Material Mass
(g)
Mass
(g/bag)

10.80 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 120804989999382693770-4241-180-1 Bag (200 Sheets) / 1 confezione (200 fogli)

11.94 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 150100-353-9687Polyethylene (PE)-2801 Bag (200 Sheets) / 1 confezione (200 fogli)

17.23 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 200130-002-4091Polyethylene (PE)-4801 Bag (200 Sheets) / 1 confezione (200 fogli)

27.09 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 230170-002-4104Polyethylene (PE)-7001 Bag (200 Sheets) / 1 confezione (200 fogli)

40.10 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 300200-002-4112Polyethylene (PE)-11001 Bag (200 Sheets) / 1 confezione (200 fogli)

47.90 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 340230-002-4121Polyethylene (PE)-14001 Bag (200 Sheets) / 1 confezione (200 fogli)

73.39 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 400300-353-9695Polyethylene (PE)-22001 Bag (200 Sheets) / 1 confezione (200 fogli)

39.74 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 5504004989999382730765-3735-1020-1 Bag (50 Sheets) / 1 confezione (50 fogli)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Sacchetto in plastica industriale Color Transparency Thickness(mm) 0.05

Supporto tecnico