Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PA-018T
Codice componente |
---|
PA-018T |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Features | Application | Mass (g/package) | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.76 € | 100 Pezzi per confezione | 5 giorni | This product is completely sealed, so there is no need to worry about the slip falling off after pasting. | To send slips along with the product | 910 | 1 Pack (100 Sheets) |
Loading...
Display Content | Modulo di consegna incluso | Length X Width(mm) | 145×320 | Main body: option | Main Body |
---|---|---|---|---|---|
Trusco Code | 412-5614 | Amount Of Content | 1 Pack (100 Sheets) |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.