Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
PA-001T |
PA-016T |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Length X Width (mm) | Trusco Code | Features | Application | Mass (g/package) | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.11 € | 100 Pezzi per confezione | 5 giorni | 120×240 | 390-5811 | 90 x 205 mm envelopes can also be placed directly. | To send slips (statement of delivery, invoice etc.) along with the product | 520 | 1 Pack (100 Sheets) | ||
26.16 € | 100 Pezzi per confezione | 5 giorni | 145×270 | 412-5592 | 90 x 205 mm envelopes can also be placed directly. | To send slips (statement of delivery, invoice etc.) along with the product | 790 | 1 Pack (100 Sheets) |
Loading...
Display Content | Tipo piano | Main body: option | Main Body | Amount Of Content | 1 Pack (100 Sheets) |
---|
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.