[Features]
· Blank type which can be written on.
· This tag, strong against rain and water, uses water-resistant Yupo paper.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
THNF-L-Y
Codice componente |
---|
THNF-L-Y |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Features | Specifications | Mass (g/package) | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.03 € | 10 Pezzi per confezione | 5 giorni | Blank type which can be written on. | Wire type | 11 | 1 Pack (10 pcs) |
Loading...
Display Content | Tipo piano | Length × Width(mm) | 120×60 | Material | Carta sintetica |
---|---|---|---|---|---|
Main body: option | Main Body | Trusco Code | 402-9372 | Amount Of Content | 1 Pack (10 pcs) |
Si trova sulla pagina di Targhetta con filo (carta Yupo), il codice articolo è il seguente: THNF-L-Y.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto THNF-L-Y.
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.