Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
A162 |
A-21 |
A-22 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Cover Contents | Trusco Code | Features | Specifications | Mass (g/package) | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.18 € | 20 Pezzi per confezione | 5 giorni | Vetro - Maneggiare con cura | 342-0701 | It can display instructions which are easy to understand. | Seal Type | 20 | 1 Pack (20 Sheets) | ||
5.18 € | 20 Pezzi per confezione | 5 giorni | Precauzioni per la manipolazione | 342-0680 | It can display instructions which are easy to understand. | Seal Type | 20 | 1 Pack (20 Sheets) | ||
5.18 € | 20 Pezzi per confezione | 5 giorni | Fragile | 342-0698 | It can display instructions which are easy to understand. | Seal Type | 20 | 1 Pack (20 Sheets) |
Loading...
Length X Width(mm) | 115×58 | Material | Carta | Main body: option | Main Body |
---|---|---|---|---|---|
Amount Of Content | 1 Pack (20 Sheets) |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.