Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GJ45BT-15BK |
GJ45BT-15N |
GJ45BTC-100BK |
GJ45CB-200BK |
GJ45CB-200N |
GJ45S |
GJ45S-BK |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Product Type | Other | Details Type | Belt width (mm) | Length (m) | Fracture Strength (kgf) | Color | Material | Applicable Temperature Range (°C) | Belt width (mm) | Trusco Code | Application | Features | Set Content | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.71 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Opzioni per rilegatrice | Opzione | Belt | - | 15 | 8 | Black | Weatherproof nylon 66 | - | 4.5 | 381-8594 | - | - | - | 186 | 1 Box (2 pcs) | ||
13.71 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Opzioni per rilegatrice | Opzione | Belt | - | 15 | 8 | White | Nylon 66 | - | 4.5 | 213-0017 | - | - | - | 186 | 1 Box (2 pcs) | ||
42.75 € | 1 | 6 giorni | Opzioni per rilegatrice | Opzione | Belt | - | 100 | 8 | Black | Weatherproof nylon 66 | - | 4.5 | 381-8608 | - | - | - | 620 | 1 Box (1 pc) | |||
7.78 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Opzioni per rilegatrice | Opzione | Clip | - | - | - | Black | Polyacetal Resin | - | - | 381-8616 | - | - | - | 66 | 1 Bag (200 pcs) | ||
7.78 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Opzioni per rilegatrice | Opzione | Clip | - | - | - | White | Polyacetal Resin | - | - | 213-0025 | - | - | - | 66 | 1 Bag (200 pcs) | ||
41.33 € | 1 | 6 giorni | Dispositivo per rilegatura | - | Set | 4.5 | - | - | - | Body: ABS resin, Belt: White (Nylon 66), Black (Weather resistant nylon 66) Clip: polyacetal resin | -20 – 80 | - | 213-0009 | Binding work for electrical and wiring work. Packaging and binding work. | Can tie free sizes, with no waste generated after tying (no need to cut with nippers, etc.). The main body, belt, and clip all use vinyl chlorine resin, which generates almost no dioxins when burning. | Main Body: White Belt 4.5 mm Width × 15 m, White Clip 100 Pieces | 315 | 1 Set (Main Unit, White Belt W 4.5 mm x 15 m, White Clip: 100 pcs) | |||
41.33 € | 1 | 6 giorni | Dispositivo per rilegatura | - | Set | 4.5 | - | - | - | Body: ABS resin, Belt: White (Nylon 66), Black (Weather resistant nylon 66) Clip: polyacetal resin | -20 – 100 | - | 381-8586 | Binding work for electrical and wiring work. Packaging and binding work. | Can tie free sizes, with no waste generated after tying (no need to cut with nippers, etc.). The main body, belt, and clip all use vinyl chlorine resin, which generates almost no dioxins when burning. | Main Body: Black Belt 4.5 mm Width × 15 m, Black Clip 100 Pieces | 315 | 1 Set (Main Unit, Black Belt W 4.5 mm x 15 m, Black Clip: 100 pcs) |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Product Type
Other
Details Type
Belt width(mm)
Length(m)
Fracture Strength(kgf)
Color
Material
Applicable Temperature Range(°C)
Belt width(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali