Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TSS60-K100 |
TSS60SET |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Product Type | Other | Details Type | Fracture Strength (kgf) | Material | Trusco Code | Application | Features | Set Content | Compatible Belt | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.14 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | Opzioni per rilegatrice | Opzione | Spare clip | - | Nylon 66 | 301-1674 | - | - | - | GJ60BT-75N | 89 | 1 Box (100 pcs) | ||
62.48 € | 1 | 7 giorni | Altro | - | Set | 40 | Body: ABS resin, Belt, clip: 66 nylon | 301-1666 | Package and cardboard packaging. Pipe bundling, securing insulation and ducts. | Has a pull and tighten lever enabling strong bundling. Does not generate chips or dust after cutting. | Main Body, Belt 6 mm x 50 m Roll, Clips: 100 pcs | - | 705 | 1 Set (Main Unit, Belt 6 mm x 50 m, Clip: 100 pcs) |
Loading...
Belt width(mm) | 6 | Replacement Belt | GJ60BT-75N (Sold Separately) | Color | White |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Temperature Range(°C) | -20 – 80 |
Configura
Proprietà di base
Product Type
Other
Details Type
Fracture Strength(kgf)
Material
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali