Codice articolo del costruttore: GJ60BT-75N
Marca: TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo: 48.01 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Amount Of Content: 1 Roll
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GJ60BT-75N
Product Type | Opzioni per rilegatrice | Other | Opzione | Length(m) | 75 |
---|---|---|---|---|---|
Fracture Strength(kgf) | 40 | Color | White | Material | Belt/Clip: 66 Nylon |
Applicable Temperature Range(°C) | -20 – 80 | Belt width(mm) | 6 | Trusco Code | 213-0050 |
Compatible Clip | GJ60CB-400N | Mass(g) | 650 | Amount Of Content | 1 Roll |
Si trova sulla pagina di Cinghia per fissaggio con serraggio manuale, set SHIMESHIME 60 / set SHIMESHIME 80, il codice articolo è il seguente: GJ60BT-75N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GJ60BT-75N.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali