• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cassettiera alta 253–880mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LL-30H
LL-32H
PC-10
PC-15
PC-24
PC-40
PC-72
PCL-21
PCL-36
PCL-48
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Height (mm) Width (mm) Depth (mm) Details Type Drawer Internal Dimensions of Small Drawer: Opening x Depth x Height Middle Drawer Internal Dimensions: Width x Depth x Height Large Drawer Internal Dimensions: Width x Depth x Height Drawer internal dimensions: width x depth x height Maximum Load Details
(kg)
Partition Plate
(sheet)
Trusco Code Accessory Accessory 2 Mass
(kg)
Amount Of Content

507.41 €

7 giorni 880570255Small/Medium/Large DrawersSmall 12/Medium 12/Large 675×221×75119×221×75250×221×75-6430283-6831Label CardPartition Plate21.11 unit

542.36 €

7 giorni 880570255Small/Medium/Large DrawersMedium 32119×221×75-6432283-6840Label CardPartition Plate28.21 unit

144.01 €

4 giorni 253243237Shallow Drawer5 Shallow levels x 2 columns---89×206×361520281-0158Label CardPartition Plate3.61 unit

145.80 €

4 giorni 253358237Shallow DrawerShallow 5 Steps x 3 Rows---89×206×362430281-0166Label CardPartition Plate5.11 unit

213.36 €

4 giorni 379358237Shallow DrawerShallow 8 Steps x 3 Rows---89×206×363848281-0174Label CardPartition Plate7.11 unit

351.84 €

4 giorni 500492240Shallow DrawerShallow 10 Rows x 4 Columns---89×206×366080281-0298Label CardPartition Plate13.41 unit

618.55 €

6 giorni 880492240Shallow DrawerShallow 18 Rows x 4 Columns---89×206×36100144281-0301Label CardPartition Plate22.21 unit

321.27 €

4 giorni 486419275Deep drawerDepth 7 slots x 3 compartments---108×241×574242281-0310Label CardPartition Plate11.21 unit

502.42 €

6 giorni 693573275Deep drawerDepth 9 slots x 4 compartments---108×241×576872281-0328Label CardPartition Plate19.41 unit

670.52 €

6 giorni 880573275Deep drawerDepth 12 slots x 4 compartments---108×241×5710096281-0395Label CardPartition Plate24.61 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Drawer Drawer color Transparency Drawer material Styrene resin
Main Body Material Steel Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico