Cassetto tipo S

Cassetto tipo S

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • S-111
  • S-112
  • S-121
  • S-221
  • S-232
  • S-241

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: S-112

Marca: SAKASE CHEMICAL

Prezzo: 9.74

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Amount Of Content: 1 unit


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

S-112

Codice componente
S-112
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

9.74 €

4 7 giorni 1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Cassetto Height (mm) 63 Width (mm) 63
Depth (mm) 192 Drawer 2 pcs. Maximum Load Details(kg) 0.2
Drawer internal width(mm) 47 Drawer internal depth(mm) 169 Drawer internal height(mm) 21
Trusco Code 509-7509 Drawer material Reinforced Styrene Plastic Mass(g) 300
Amount Of Content 1 unit

Si trova sulla pagina di Cassetto tipo S, il codice articolo è il seguente: S-112.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S-112.

Supporto tecnico