• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cassettiera Vanlack tipo A

Cassettiera Vanlack tipo A

A small parts case ideal for storing and organizing small parts.
[Features]
· Storage box developed for the purpose of storing and organizing small parts.
· The drawer is available in transparent and neo-gray types, which can be selected according to the application.
· Name cards are included in the drawer for sorting.
· The transparent drawer and neo-gray drawer can be used for managing small parts.
[Applications]
· Ideal for small item storage in factories and offices.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-35
A-35-NG
A-38
A-38-NG
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Height (mm) Drawer color Drawer Trusco Code Drawer material Mass Amount Of Content

202.48 €

4 giorni 340TransparencyA-1 15 pcs501-9435AS Resin8.2kg1 unit

202.09 €

5 giorni 340NeograyA-1 NG 15 pcs510-0348ABS Resin8.2kg1 unit

280.84 €

4 giorni 522TransparencyA-1 24 pcs501-9494AS Resin12.5kg1 unit

280.44 €

4 giorni 522NeograyA-1 NG 24 pcs501-9508ABS Resin12.5kg1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Drawer Width (mm) 418 Depth (mm) 310
Maximum Load (kg/unit) Lightweight (Up to 50 kg) Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico