• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cassettiera Vanlack tipo E (2 file 5 piani / 4 file 11 piani)

Cassettiera Vanlack tipo E (2 file 5 piani / 4 file 11 piani)

Storage and organizing case for small parts.
[Features]
· Convenient for sorting as the drawer comes with an index card.
· Drawers are transparent and the inside can be seen through.
[Applications]
· Ideal for small item storage in factories and offices.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E-25

Codice componente
E-25
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Drawer material Mass Amount Of Content

148.27 €

4 giorni AS Resin5.9kg1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Drawer Height (mm) 389 Width (mm) 339
Depth (mm) 235 Maximum Load (kg/unit) Lightweight (Up to 50 kg) Drawer color Transparency
Drawer E-1: 10 pcs Trusco Code 501-9621 Amount Of Content 1 unit

Si trova sulla pagina di Cassettiera Vanlack tipo E (2 file 5 piani / 4 file 11 piani), il codice articolo è il seguente: E-25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E-25.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico