• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 2:00 alle ore 13:00 (CEST) 15/9/2019 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Cassettiera mista – Con cassette basculanti

Cassettiera mista – Con cassette basculanti

[Features]
· A forward collapsing tray makes insertion and removal smooth.
· A transparent tray whose contents can be easily checked.
[Applications]
· For classification and storage of parts such as screws.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TPKL-32
TPKL-42
TPKL-52
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Height (mm) Number of Pockets
(piece)
Effective ID width of pocket
(mm)
Effective ID depth of pocket
(mm)
Effective ID height of pocket
(mm)
Trusco Code Main Body Material Pocket Material Label Card Mass Amount Of Content

220.68 €

5 giorni 4166131130105286-8393SteelStyrene resin1 per pocket6.2kg1 unit

202.18 €

4 giorni 36289510595286-8385SteelStyrene resin1 per pocket5.3kg1 unit

182.25 €

4 giorni 29610748074286-8377SteelStyrene resin1 per pocket4.3kg1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Pockets Width (mm) 474 Depth (mm) 165
Maximum Load (kg/unit) Lightweight (Up to 50 kg) Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico