• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cassettiera mista (Con cassetti/cassette basculanti)

Cassettiera mista (Con cassetti/cassette basculanti)

Combination type small item storage letter case with 24 sliding drawers and 4 pocket type drawers.
[Features]
· Combination type that combines a drawer ideal for documents and accessories with pocket drawer that is easy to work with.
[Applications]
· Ideal for management of small items and parts etc. when working on a workbench.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TPKL-4
TPKL-5
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Numbers of drawers
(piece)
Number of Pockets
(piece)
Effective ID width of pocket
(mm)
Effective ID depth of pocket
(mm)
Effective ID height of pocket
(mm)
Trusco Code Main Body Material Pocket Material Drawer material Label Card Mass Amount Of Content

265.65 €

4 giorni 2449510595279-5302SteelStyrene resinStyrene resin1 per drawer pocket12.4kg1 unit

267.62 €

4 giorni 285748074279-5299SteelStyrene resinStyrene resin1 per drawer pocket12.8kg1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Pockets Height (mm) 500 Width (mm) 492
Depth (mm) 240 Maximum Load (kg/unit) Medium capacity (51 to 100 kg) Drawer internal width(mm) 89
Drawer internal depth(mm) 206 Drawer internal depth(mm) 36 Partition Plate(sheet) 2 per drawer
Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico