Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ML-1S |
ML-2S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width (mm) | Thickness (mm) | Compatible Model | Trusco Code | Mass | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.05 € | 4 | Disponibile | 6 giorni | 130.0 | 2.0 | MM-1、MM-1N、ML-1、ML-1N | 501-0420 | 31g | 1 pc. | |
3.70 € | 4 | Disponibile | 6 giorni | 262.0 | 4.0 | MM-2、MM-2N、ML-2、ML-2N | 501-0438 | 88g | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Altro | Main body: option | Corpo principale | Height(mm) | 108.0 |
---|---|---|---|---|---|
Material | AS Resin | Amount Of Content | 1 pc. |
Configura
Proprietà di base
Width(mm)
Thickness(mm)
Compatible Model
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali