• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Armadio di stoccaggio per fabbrica WUH

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WUH-80F-NG
WUH-80K-NG
WUH-80S-NG
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Details Type Accessory Trusco Code OP (Color Symbol) Shelf Board Adjustment Pitch Compatible Base Additional shelf board Specifications Mass
(kg)
Amount Of Content

-

10 giorni Folding Door Type2 Shelves (With Cylinder Lock)507-1828NG34mmWUH-BH (Bottom Placement/Optional)WUH-80KT (Optional)Cylinder lock (2 duplicate keys)411 unit

-

10 giorni Open Type2 Shelf Boards507-1801NG34mmWUH-BH (Bottom Placement/Optional)WUH-80KT (Optional)-331 unit

802.90 €

10 giorni WUH-80KT (Optional)2 Shelves (With Cylinder Lock)507-2506NG34mmWUH-BH (Bottom Placement/Optional)WUH-80ST (Optional)Cylinder lock (2 duplicate keys)421 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Height (mm) 880 Width (mm) 1108 Depth (mm) 470
Product Type System warehouse for factories Maximum Load (kg/unit) 210 Main body: option Main Body
Installation Type For both upper and lower placement Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico