Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TPT-K1232C
Uniform Load per 1 Level(kg) | 50kg | Number of Shelf Tiers | 2 | Color | Neo-grigio |
---|---|---|---|---|---|
Width x Depth x Height(mm) | 850×350×392 | Operating Temperature Range(°C) | -20 – 60 | Effective Frontage(mm) | 652 |
Trusco Code | 374-7182 | Accessory | Corner Cap (4 pcs) | Mass(kg) | 3.82 |
Amount Of Content | 1 unit |
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali