Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BD-BOX80
Frontage(mm) | 501–700 | Depth(mm) | 451 o più | Height(mm) | 401 o più |
---|---|---|---|---|---|
Effective inside dimensions (frontage x depth x height)(mm) | 531×380×419 | Capacity(L) | 80 | External Dimensions (Width x Depth x Height)(mm) | 620×490×460 |
Color | Blue/White | Trusco Code | 444-8642 | Mass(kg) | 2.7 |
Amount Of Content | 1 pc. |
Si trova sulla pagina di Contenitore Veranda, il codice articolo è il seguente: BD-BOX80.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BD-BOX80.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali